AS21P2TLR

量産中

Low voltage 0.5 ohm max dual single-pole double-throw analog switch with break-before-make

データシートのダウンロード Order Direct
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The AS21P2TLR is a high-speed CMOS single-pole double-throw (SPDT) analog switch or dual 2:1 multiplexer/demultiplexer bus switch fabricated using silicon gate C²MOS technology. Designed to operate from 1.65 to 4.3 V, this device is ideal for portable applications. It offers very low ON resistance (RON< 0.5 Ω) at VCC= 3.6 V. The nIN inputs are provided to control the independent channel switches nS1 and nS2. The switches nS1 are ON (connected to common ports Dn) when the nIN input is held high and OFF (state of high impedance exists between the two ports) when nIN is held low. The switches nS2 are ON (connected to common ports Dn) when the nIN input is held low and OFF (state of high impedance exists between the two ports) when IN is held high. Additional key features are fast switching speed, break-before-make delay time and ultralow power consumption. All inputs and outputs are equipped with protection circuits against static discharge, giving them ESD and excess transient voltage immunity.
  • 特徴

    • Ultra low power dissipation: ICC= 0.2 μA (max.) at TA= 85 °C
    • Low ON resistance VIN= 0 V:
      • RON= 0.50 Ω (max. TA= 25 °C) at VCC= 4.3 V
      • RON= 0.50 Ω (max. TA= 25 °C) at VCC= 3.6 V
    • Wide operating voltage range: VCC(OPR) = 1.65 to 4.3 V single supply
    • 4.3 V tolerant and 1.8 V compatible threshold on digital control input at VCC= 2.3 to 4.3 V
    • Latch-up performance exceeds 300 mA (JESD 17)
    • ESD performance: HMB > 2 kV (MIL STD 883 method 3015)

推奨コンテンツ

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - AS21P2TLR

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
AS21P2TLRQ
量産中
QFN-10L P 0.4 mm インダストリアル Ecopack3

AS21P2TLRQ

Package:

QFN-10L P 0.4 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

QFN-10L P 0.4 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
AS21P2TLRQ Available at 1 distributors

販売代理店在庫AS21P2TLRQ

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
MOUSER WORLDWIDE 5918 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-06-17

販売代理店

MOUSER

在庫

5918

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-06-17

Free Sample Buy Direct
量産中
EAR99 NEC Tape And Reel QFN-10L P 0.4 mm -40 85 THAILAND 0.341 / 1k

AS21P2TLRQ

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.341 / 1k

販売代理店在庫AS21P2TLRQ

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
MOUSER WORLDWIDE 5918 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-06-17

販売代理店

MOUSER

在庫

5918

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-06-17

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

QFN-10L P 0.4 mm

Operating Temperature (°C)

(最小)

-40

(最大)

85

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.341 / 1k

Country of Origin

THAILAND

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。