トライアック

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

トライアックは、AC電源ラインの負荷スイッチング用のきわめてコンパクトなソリューションです。

トライアックは、仕様範囲内での使用における耐用寿命がきわめて長く、電気機械的な経年劣化による制約が少ないデバイスです。

トライアック

STは、600V~800V耐圧、および最大1200V耐圧(特定産業用デバイス用)トライアックの製品ポートフォリオを提供しています。1A~50Aに対応し、中電力のAC負荷に対応します。 

STのトライアックは、120V~500VのさまざまなAC負荷を駆動可能です。調光器、あらゆるタイプのAC電源オン / オフ・スイッチ、家庭用およびオフィス用コピー機 / プリンタ、産業用モータ・スタータ、SSR、ガーデニング用具、自動灌がいシステム、工場 / ビル / 家庭用のさまざまなオートメーション・コントローラなどにおける回路に活用されています。

  • 産業用3相電源スイッチング・アプリケーション専用の高電圧トライアック
  • スペースに制約のある回路において優れたスイッチング性能を実現し、高いEMI耐性を要するアプリケーションに最適な8Tトライアックおよび高温動作が要求されるアプリケーションを対象とする6Hトライアック8Hトライアック
  • ゲート・ドライブ回路を備え、あらゆる電源オン / オフや位相角スイッチングに対応したパッケージで提供される標準 / スナバレス・トライアック
  • 過電圧保護機能のほか、ソレノイド・アクチュエータやポンプをはじめとする生活家電や灌がいシステム向けの高い誘導性負荷スイッチ機能を備えたACS™ ACスイッチ、および常時通電される生活家電や機器の負荷に合わせて設計されたACSTトライアック

STのトライアックは、STPOWERファミリの製品です。

推奨コンテンツ

Ease your transition to surface-mount Triacs with our extended D²PAK portfolio

ST further extends its D²PAK offer for Triacs, ideal for compact designs. With parts ranging from 8 to 30 A, this Triac D²PAK offer is particularly suited for home and factory automation, allowing innovative designs with isolated metal substrate (IMS) and direct-bonded copper boards.

Discover our  High-temperature Triacs and  Standard and Snubberless Triacs in D²PAK.

800 V T-series triacs outrun competition for load control

800 V T-series high-performance triacs are designed for AC loads in industrial control and home appliances, enabling innovative and safe AC load control. With immunity (dV/dt) up to twice as high and commutation capability (dI/dt)c up to 5 times as good as state-of-art Triacs, this high-performance 800 V T-series triacs enables circuits to be more robust to EMI and loads to be fully controlled, with no disturbances. Its low gate current down to 10 mA helps optimize the power supply and allows direct drive capability through a single resistance between the microcontroller and Triac. 800 V T-series triacs are housed in TO-220AB, TO-220FPAB and now in D2PAK.

 

ダイオード(パワー・ショットキー & FERD)スマート・セレクタ