eDesignSuite

eDesignSuiteは、アプリケーション要件を広範なST製品を使用したソリューションに変換することにより、ユーザのニーズを明確にすることができる使いやすいソフトウェア・スイートです。 

 

eDesignSuiteには次のソフトウェア・ツールが含まれています。

  • スマート・シミュレータおよびシステム設計エンジン
    電力変換(SMPS、太陽光発電、バッテリ・チャージャ)、LED照明、シグナル・コンディション、RF設計などのさまざまなアプリケーション向けに製品やトポロジを提案します。包括的なソリューションや完全にカスタマイズ可能なデザインの自動提案に加え、注釈付きのインタラクティブな回路図、包括的な部品リスト、主要な電流および電圧のシミュレーション、効率曲線、ボーデ線図および電力損失、およびインタラクティブなトランス設計を提供します。
  • スマート製品セレクタ
    お客様のアプリケーションに最適な製品(ダイオードなど)を選択することができます。アプリケーションの電気的特性に基づいた製品提案や、複数の製品間におけるI-V曲線の比較、対象アプリケーションの電圧 / 電流波形に基づく電力損失の計算が可能です。
  • コンフィギュレータ
    特定のアプリケーション(照明および電源用のSTLUXおよびSTNRG SMED、モータ制御用のワークベンチなど)向けに製品パラメータを設定するための工数削減に貢献します。SMEDコンフィギュレータ方式、入力設定、クロック / コンパレータとADCの設定、FSM(ステート・マシン)の設定、Cコード生成、ワン・クリックでのボードへのレジスタ設定書き込みが可能です。

 


スマート・シミュレータおよびシステム設計ビュー