FD-SOI Technology Platform

FD-SOI技术平台

意法半导体为28nm FD-SOI设计提供广泛的支持,为设计人员提供各种关键设计模块。

标准单元库

标准单元是IC设计必不可少的关键元件,在ASIC或SoC设计中,标准单元通常占比很大。意法半导体FD-SOI标准单元库内容丰富,可满足多个不同市场的需求。我们提供多个沟道长度和VT选项,涵盖从低功耗到高性能的各种架构。点击这里了解标准单元的更多信息。

存储器

意法半导体的嵌入式存储器编译器可在性能、功耗和面积之间提供同类最佳的优化方案,并包含获得专利的适用于超低电压操作的阱结构。广泛的产品组合包括高性能、低漏流、低电压的SRAM、ROM和专用存储器,可满足各种SoC系统芯片设计要求。与其它技术相比,FD-SOI专用架构可实现极低的软错误率(低于10FIT/Mb),为客户提供一个非常可靠的技术平台。

I/O

输入/输出单元库提供很强的可编程性,以及帧和行的配置灵活性。输入输出单元库涵盖1.0 V至3.3 V的电源范围。与竞争产品相比,3.3V单元的面积更小。受益于补偿技术,电源单元数量比标准实现方法减少20%。

数据转换器

数据转换器单元库包括24位高分辨率的高速模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)。数据转换器适合各种应用,可按需定制。

时钟发生器

意法半导体的时钟发生器提供同类最佳的功能,例如,实时切换、多模操作、自动带宽跟踪和非常小的锁相环(PLL)。广泛的时钟发生器产品组合适用于标准、扩频,分数分频、高性能等时钟架构,可满足任何设计要求。

专用IP模块库

为了完善标准单元库,意法半导体还额外提供各种专用单元,例如,可编程体偏置发生器、温度传感器、电压传感器、稳压器、优化的OTP安全单元,以及用于硅学习和提升良率的制程监控传感器和控制器。

Download the catalog
  Download the flyer
  fd-soi flyer