MEMS

汽车级和工业级MEMS

汽车和工业两大市场对产品质量和可靠性的要求特别严格。为此,意法半导体建立了一个汽车及工业专用供应链,涵盖设计制造到测试认证,为客户提供汽车和工业专用MEMS器件。

意法半导体广泛的汽车级MEMS传感器产品组合符合AEC-Q100标准,包括低g和高g数字加速度计、数字3轴陀螺仪和集成3D 数字加速度计和3D数字陀螺仪的6轴系统级封装。意法半导体的汽车级MEMS产品涵盖所有的重要的汽车应用系统,包括非安全应用(导航和信息服务处理)传感器、被动安全应用(安全气囊)传感器以及要求极高的主动安全应用(ESC电子稳定性控制)传感器和其它的车辆动态控制相关应用。

黄金流程

汽车和工业传感器必须遵守意法半导体的“黄金流程”。意法半导体为汽车和工业传感器建立了材料管理制度、前工序设备严格监控计划、缺陷检控专项计划,以及全面的最终温度测试计划。黄金流程包括冷热分析以及全面的质量控制和可靠性监测,

对于车规传感器,意法半导体根据汽车标准进行专门的晶圆电检测(EWS),并增加一个AEC-Q100标准认证测试。所有产品均随附PPAP(生产件批准程序)3级文件和额外的质量保证书。

适用于恶劣环境

此外,面向汽车和工业市场的MEMS器件使用引线框架和陶瓷两种封装。

引线框架封装的导热性非常出色,可满足特定应用对散热性能的要求。

陶瓷封装的热膨胀系数较低,高温形稳性较高,可最大程度地降低传感器芯片承受的应力,从而有助于提高可靠性和性能。陶瓷封装耐受高温能力比有机FR4封装更好。