储存到myST

Automotive Battery Management System (BMS)

概述
解决方案
硬件评估工具
文件
工具与软件
主要产品
汽车电池管理系统(BMS)必须具有电压、温度和电流、电池荷电状态(SoC)监测和锂离子电池的电量平衡等关键功能。
实际上,电动车电池管理系统的主要功能有:
  • 电池保护,以防止在其安全操作区域以外进行操作。
  • 电池监测,方法是估算充放电过程中电池组的荷电状态(SoC)和健康状态(SoH)。
  • 电池优化,电量平衡可以提高电池寿命和增加电池容量,从而优化混动汽车(HEV)、插电式混动汽车(PHEV)和全电动汽车(BEV)的行驶里程。
汽车电池管理系统 bms

全新的高度集成式解决方案,适合您的汽车BMS设计

意法半导体的汽车电池管理系统解决方案专为满足所有这些严苛的设计要求而推出。 我们的解决方案基于高度集成式电池管理IC L9963,其伴随的隔离式收发器L9963T,能够在单向或双向菊花链配置中嵌入复杂的电池监测和诊断功能,对串联连接的14格电池进行最高精度测量。它还符合严格的汽车安全完整性等级(ASIL)D级标准要求。 加上32位汽车级MCU系列、电源管理和系统基础ICVIPower智能开关、以及众多保护器件和用于数据记录的汽车级EEPROM,意法半导体提供全面、灵活的解决方案来支持您的汽车级电池管理系统设计。

电池管理系统(BMS)方框图

Read more

Our products and solutions for BMS

Based on the new highly-integrated Battery Management IC L9963E and its companion isolated transceiver L9963T, our solution is able to provide the highest accuracy measurements of up to 14 cells in series, on mono or bi-directional daisy-chain configuration, embedding sophisticated cell monitoring & diagnostic features. It also meets the stringent Automotive Safety Integrity Level (ASIL) D compliance.

Together with our 32-bit Automotive MCU family, Power Management & System Basis ICs, VIPower Smart Switches, a wide offer of Protection Devices and automotive EEPROM for datalog, ST comes with a comprehensive and flexible solution to support your automotive-grade Battery Management System design.

Picture Solution
Battery Management System (BMS) Solution
Battery Management System (BMS) Solution

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      ST Protection Finder

      批量生产

      用于安卓和iOS的保护产品查找应用

      查找器App ST
      ST Protection Finder

      描述:

      用于安卓和iOS的保护产品查找应用
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      SEL-PROT-TVS

      批量生产

      瞬态电压抑制器智能选择工具

      TVS智能选择器 --
      SEL-PROT-TVS

      描述:

      瞬态电压抑制器智能选择工具