概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

意法半导体的AutoDevKit™开发方案的核心是基于大量重复使用进行快速原型设计,从而帮助汽车工程师应对日益复杂的汽车电子产品。

我们的AutoDevKit™方案是可行、简单、低成本、时间优化的工具,适用于面临对复杂嵌入式系统进行评估、原型设计、开发和部署等挑战的汽车应用工程师,是开发现代ECU解决方案的理想伴侣。

AutoDevKit™生态系统围绕我们的AutoDevKit 库插件(STSW-AUTODEVKIT)(适用于面向SPC5汽车MCUSPC5-STUDIO开发环境),包括以下开发工具:

AEK MCU探索和功能板

  • MCU探索板,用于评估特定汽车用微控制器
  • 功能板,实现特定功能(照明、电机控制等)。

AEKD系统解决方案演示设备、套件和组件

  • 全套演示设备:一套预先组装的演示板件,用于实现汽车系统解决方案。
  • 硬件组件非电子部件,如类汽车部件和负载,用于丰富原型,帮助设计师更接近实际应用,确保对整个解决方案进行更全面的评估。
  • 板卡套件用一个订货号即可订购一套预先选定的板件,支持用轻松、灵活的方式构建特定汽车应用的系统解决方案原型并进行编程。

AutoDevKit嵌入式软件

  • 用于单板和系统解决方案原型的评估工具软件。这包括用于设置应用原型的软件和固件组件。

随着我们继续开发AutoDevKit™生态系统,可用的板卡和软件工具将稳步增加。了解最新资讯: