STM32 Nucleo

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

价格超值的STM32 Nucleo板,满足开发者对任意STM32 MCU新设计想法的尝试并可快速创建原型。

通过共享连接器,STM32 Nucleo板可简单地利用海量的相关应用硬件附加件(Nucleo-64包括Arduino Uno Rev3和ST morpho连接器,Nucleo-32包括Arduino Nano连接器)进行扩展。

STM32 Nucleo板集成了ST-Link调试器/编程器,因此无需额外的调试工具。

STM32 Nucleo板提供了全面的STM32软件HAL库和各种软件示例,实现在多种开发环境(包括IAR EWARM、Keil MDK-ARM、mbed和基于GCC/LLVM的IDE)下无缝工作。

所有STM32 Nucleo用户可在www.mbed.org上免费访问mbed在线资源(编译器、C/C++ SDK和开发者社区),仅用几分钟就可以搭建一个完整的应用。

特别推荐