STM8-SafeCLASSB

批量生产

使用STM8获取IEC 60730 B类认证的功能安全包

获取软件 下载数据摘要
概述
样片和购买
解决方案
文件
工具与软件
质量与可靠性
eDesignSuite
开始
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

全球统一的IEC 60730-1和IEC 60335-1安全标准规定了测试和诊断方法,以确保由电子可编程器件控制的家用电器嵌入式硬件和软件的安全运行。 STMicroelectronics STM8-SafeCLASSB功能安全包专门用于以稳健的STM8专有内核为基础的所有产品。该安全包提供了全套工具,可显著减少实现B级安全级别认证所需的工作量、时间和成本,这一点已得到包括欧洲、美国和亚洲市场应用标准的认可。
STM8-SafeCLASSB功能安全包由一组经过认证的STM8核心自测程序组成,包括其在应用程序中的集成示例以及相关文档。
有关更多详细信息,请参见www.st.com提供的应用笔记AN3181“在任何STM8应用中获得UL/CSA/IEC 60730-1/60335-1 B类认证的指南”。
  • 所有功能

    • 兼容STM8AF、STM8AL,STM8L和STM8S系列微控制器
    • 经过优化的代码可直接访问寄存器
    • 支持IAR™和Cosmic编译器
    • 通过德国VDE和意大利UL®认证

获取软件