STM3240G-EVAL

NRND

评估板,采用STM32F407IG MCU

下载数据摘要
概述
Online design
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
开始
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

The STM3240G-EVAL evaluation board is a complete demonstration and development platform for the STM32F407IGH6 high-performance 32-bit microcontroller with ARM®Cortex®-M4F processor. The full range of hardware features on the board helps users to evaluate all the peripherals (USB-OTG HS, USB-OTG FS, Ethernet, motor-control, CAN, microSD™-card, smartcard, USART, audio-DAC, RS-232, IrDA (up to board MB786 C-07), SRAM, ST-MEMS, EEPROM and others) and to develop applications.
The in-circuit ST-LINK/V2 tool can easily be used for JTAG and SWD interface debugging and programming.
  • 所有功能

    • STM32F407IGH6 microcontroller
    • 16-Mbit SRAM
    • microSD™ memory-card slot (card provided)
    • Boot from user Flash memory, system memory or SRAM
    • ISO/IEC 14443 smartcard Type-A and Type-B support
    • I2C-bus interface for compatible 64-Kbit EEPROMs, ST MEMSs and I/O expanders
    • IEEE 802.3-2002-compliant Ethernet connector
    • Two CAN-2.0 A/B channels on the same D-subminiature connector
    • RS-232 communications
    • IrDA transceiver (up to board version MB786 C-07)
    • USB-OTG (HS and FS) ports with Micro-AB connectors
    • Induction-motor control connector
    • I2S audio DAC, stereo audio jack for headset
    • 3.2" 240x320 TFT color LCD with touch screen
    • 4 colored LEDs
    • Camera module and extension connector for ST-camera plug-in
    • Joystick with 4-direction control and selector
    • Reset, wakeup, tamper and user buttons
    • RTC with backup battery
    • Extension connector for daughterboard or wire-wrap board
    • JTAG, SW and trace debug support
    • Embedded ST-LINK/V2
    • Five options for 5-V power supply: power jack, USB-FS connector, USB-HS connector, via ST-LINK/V2 or daughterboard

您可能还会喜欢...

特别推荐

相关应用

工业

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STM32CubeF4

      批量生产

      STM32Cube MCU包,用于STM32F4系列(HAL、底层API和CMSIS(CORE、DSP和RTOS)、USB、TCP/IP、File system、RTOS和Graphic - 附带在以下ST板上运行的示例:STM32 Nucleo、探索套件和评估板)

      STM32Cube MCU和MPU包 ST
      STM32CubeF4

      描述:

      STM32Cube MCU包,用于STM32F4系列(HAL、底层API和CMSIS(CORE、DSP和RTOS)、USB、TCP/IP、File system、RTOS和Graphic - 附带在以下ST板上运行的示例:STM32 Nucleo、探索套件和评估板)

      STSW-STM32044

      批量生产

      STM3240G-EVAL演示固件

      STM32 固件 ST
      STSW-STM32044

      描述:

      STM3240G-EVAL演示固件

      STSW-STM32106

      批量生产

      STM32F2和STM32F4演示构建平台

      STM32 固件 ST
      STSW-STM32106

      描述:

      STM32F2和STM32F4演示构建平台

      X-CUBE-MCSDK

      批量生产

      STM32电机控制软件开发套件(MCSDK)

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-MCSDK

      描述:

      STM32电机控制软件开发套件(MCSDK)

      X-CUBE-MCSDK-FUL

      批量生产

      STM32电机控制软件开发套件(MCSDK)- 完整源代码 - 在注册并获得批准后方可下载

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-MCSDK-FUL

      描述:

      STM32电机控制软件开发套件(MCSDK)- 完整源代码 - 在注册并获得批准后方可下载
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      ST-LINK-SERVER

      批量生产

      ST-LINK服务器软件模块

      STM32性能和调试程序 ST
      ST-LINK-SERVER

      描述:

      ST-LINK服务器软件模块

      ST-MC-SUITE

      批量生产

      STM32和STM8产品的在线电机控制解决方案查找工具

      STM32实用软件工具 ST
      ST-MC-SUITE

      描述:

      STM32和STM8产品的在线电机控制解决方案查找工具

      STSW-LINK007

      批量生产

      ST-LINK、ST-LINK/V2、ST-LINK/V2-1、STLINK-V3板固件升级

      STM32 编程 ST
      STSW-LINK007

      描述:

      ST-LINK、ST-LINK/V2、ST-LINK/V2-1、STLINK-V3板固件升级

      STSW-LINK009

      批量生产

      为Windows 7、Windows 8、Windows 10签署的ST-LINK、ST-LINK/V2、ST-LINK/V2-1 USB驱动

      STM32实用软件工具 ST
      STSW-LINK009

      描述:

      为Windows 7、Windows 8、Windows 10签署的ST-LINK、ST-LINK/V2、ST-LINK/V2-1 USB驱动

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 符合RoHS级别 材料声明**
STM3240G-EVAL
NRND
Ecopack1

STM3240G-EVAL

Package:

Ecopack1

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持

样片和购买

产品型号
从分销商订购
从ST订购
核心产品
供货状态
供应商
ECCN (US)
ECCN (EU)
Specific features
Country of Origin
WEEE Compliant
Budgetary Price (US$)*/Qty
STM3240G-EVAL Available at 2 distributors

经销商的可用性STM3240G-EVAL

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接
DIGIKEY WORLDWIDE 1 1 马上订购
MOUSER WORLDWIDE 5 1 马上订购

代理商库存报告日期: 2021-06-19

代理商名称

DIGIKEY

库存

1

Min.Order

1

地区

WORLDWIDE 马上订购

MOUSER

库存

5

Min.Order

1

地区

WORLDWIDE 马上订购

代理商库存报告日期: 2021-06-19

STM32F407IG
NRND
ST 5A991B1 NEC - CHINA true 349.0 / 1

STM3240G-EVAL

核心产品

STM32F407IG

供货状态

NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty

349.0 / 1

经销商的可用性STM3240G-EVAL

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接
DIGIKEY WORLDWIDE 1 1 马上订购
MOUSER WORLDWIDE 5 1 马上订购

代理商库存报告日期: 2021-06-19

代理商名称

DIGIKEY

库存

1

Min.Order

1

地区

WORLDWIDE 马上订购

MOUSER

库存

5

Min.Order

1

地区

WORLDWIDE 马上订购

代理商库存报告日期: 2021-06-19

供应商

ST

ECCN (US)

5A991B1

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

349.0 / 1

Specific features

-

Country of Origin

CHINA

WEEE Compliant

true

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商