STDES-VIENNARECT

批量生产

15 kW, three-phase Vienna rectifier with low cost mixed-signal control for power factor correction

下载数据摘要
概述
Online design
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

作为一套完整的解决方案,本参考设计针对基于 Vienna 拓扑结构的高功率三相AC/DC整流应用。主要特点为混合信号控制,STNRG388A控制器提供数字输出电压调节,专用模拟电路提供高带宽连续传导模式(CCM)电流调节,最大程度的优化总谐波失真(THD)和功率因数(PF)。 基于SiC MOSFETs (70 kHz)的 高开关频率和多级结构可实现近99%的效率,同时从尺寸和成本方面优化无源器件。
这种高效率的Vienna整流器是需要高PF和低THD 的几款终端应用,如电动汽车(EV),工业电池充电器和工业设备而设计
  • 所有功能

    • 三相三级双向AC/DC转换器
      • 额定标称输出直流电压:800 VDC
      • 额定标称输入交流电压: 400 VAC /50 Hz
      • 标称输出功率 AC/DC: 15kW
      • 功率因数,PF > 0.99
      • 浪涌电流控制及软启动
      • 正常运行时THD低于5%
    • 基于SiC MOSFETs和二极管的功率器件:
      • 高频运行(70 kHz)
      • 高峰值效率大于 98%
      • 无源器件重量和尺寸减小
    • 采用可编程STNRG388A数字控制器的控制器件
      • 低成本混合信号控制
    • 过流过压保护

您可能还会喜欢...

特别推荐

相关应用

工业

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STSW-VIENNARECT

      批量生产

      Firmware for 3-phase Vienna rectifier with low cost mixed-signal control for power factor correction

      评估工具软件 ST
      STSW-VIENNARECT

      描述:

      Firmware for 3-phase Vienna rectifier with low cost mixed-signal control for power factor correction

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 WEEE Compliant 材料声明**
STDES-VIENNARECT
批量生产
- 工业 - -

STDES-VIENNARECT
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
核心产品
供货状态
供应商
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Board production status
Budgetary Price (US$)*/Qty
STDES-VIENNARECT 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 STNRG388A, SCTW35N65G2V, STPSC20H12, STGAP2SM, VIPER26HD
批量生产
ST - - - Not for sale

STDES-VIENNARECT

核心产品

STNRG388A, SCTW35N65G2V, STPSC20H12, STGAP2SM, VIPER26HD

供货状态

批量生产

Budgetary Price (US$)*/Qty

供应商

ST

ECCN (US)

-

ECCN (EU)

-

Budgetary Price (US$)* / Qty

Country of Origin

-

Board production status

Not for sale

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商