接近传感器

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

ST基于FlightSense™飞行时间(ToF)技术,推出了新一代的高性能接近和测距传感器

其他使用简单IR(红外)技术的接近传感器只测量信号强度,并可能受到目标反射率的影响,FlightSense™传感器则根据所发射光子的反射时间直接测量与目标之间的距离,可实现准确测距,不受目标表面特性的影响。

FlightSense™产品封装在“一体化”小型模块中,该模块包含激光驱动器和发射器,以及使ST的传感器具备出色的测距速度和可靠性的单光子雪崩二极管(SPAD)光接收机。

这种先进的ToF解决方案将ST的独特SPAD技术的优势与成熟的自有成像工艺和高产能封装设施完美结合。它非常适合具有下列要求的各种应用:

  • 准确、高速测距
  • 低功耗
  • 有竞争力的系统成本
  • 可通过灵活的机械设计轻松集成

FlightSenseTM技术和测距传感器可以用在许多应用领域:

  • 接近感测
  • 相机自动对焦和视频辅助
  • 真空吸尘器、服务机器人和玩具,用于沿墙壁移动、悬崖探测和防撞
  • 无人机的悬停/降落辅助
  • 家用电器:环境光感测、手势识别(用于照明管理)和自动门控
  • 独特、节能的存在检测模式,可为PC、笔记本电脑和IoT设备提供创新的自动休眠/接近唤醒功能。
  • 更多应用包括厕所、水龙头或肥皂分发器中的洗手间自动化功能,以及为自动贩卖机或智能货架系统中的库存管理提供辅助的包装计数功能。

FlightSense™接近和测距传感器具有完整的文档包,例如源代码和软件API(应用编程接口),它与一系列微控制器和处理器兼容。X-NUCLEO扩展板、分线板和相关的开发生态系统使得应用软件开发和向客户设备物理集成变得非常容易。