CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

STM32F7 系列

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

配备Arm® Cortex®-M7内核的STM32F7系列超高性能MCU

得益于意法半导体的ART Accelerator™ 加速器以及一级高速缓存(L1 CACHE),不论是从内部闪存还是外部存储器执行程序,STM32F7微控制器均能释放Cortex-M7内核的最高性能理论值: 在216 MHz fCPU主频时,性能测试取得1082 CoreMark /462 DMIPS的成绩。

富有更多新外设的智能系统架构

STM32F7系列采用Cortex-M7内核:

  • 面向内核、外设和存储器互连的AXI和多AHB总线矩阵
  • 最大16 KB +16 KB的I缓存和D缓存
  • 最大2 MB的嵌入式Flash存储器,某些器件上具有同步读写功能
  • 两个通用DMA控制器和专用DMA控制器用于以太网(一些型号上)、高速USB OTG接口和Chrom-ART图形加速器(一些型号上)。
  • 外设速度独立于CPU速度(双时钟支持),使得系统时钟变化不影响外设工作
  • 更多外设,例如带有SPDIF输出支持的两个串行音频接口(SAI),带有SPDIF输入支持的三个I²S半双工接口,带有专用供电的两个USB OTG接口和双模Quad-SPI Flash存储器接口
  • 分散结构的大容量SRAM: 
    • 高达512 KB通用数据存储器,其中包括高达128 KB紧密耦合数据存储器(DTCM),用于时间关键数据处理(栈、堆......)
    • 16 KB的紧密耦合指令存储器(ITCM),用于时间关键程序
    • 4KB的备份SRAM,用于最低功耗模式下保存数据
  • 一些型号具有保护代码执行功能(PC-ROP)
  • 一些型号上具有片上USB高速PHY

高能效

  • 1.8 V下高达7 CoreMark/mW
  • 在所有寄存器和SRAM内容都保存好的停止模式下,具有100µA的典型电流消耗

兼容性

  • Cortex-M7向下兼容Cortex-M4指令集
  • STM32F7系列与STM32F4系列引脚兼容*

* 注意:关于64和100引脚封装的特例,请参看数据手册

特别推荐

STM32MCU WIKI
discover STM32 MCUs

New High-performance Value Line boost real-time IoT-device innovation

The latest STM32 High-performance Value Line gives extra flexibility to create affordable performance-oriented systems including real-time IoT devices, without compromising features or cyber protection.

Choose between the entry-level STM32F730, or the STM32F750. They are all in production, in various package options from 64-pin to 216-pin.