CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

STM32H7B0超值系列

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

STM32H7B0超值系列内含Arm® Cortex®-M7内核(具有双精度浮点单元),工作频率可达280 MHz。内嵌的128 KB闪存使ST能够为开发人员提供一种经济划算的解决方案。

性能

  • 在280 MHz的CPU频率下,从Flash执行程序时,STM32H742系列能够提供1414 CoreMark /599 DMIPS的性能,利用其L1缓存并实现了零等待执行。
  • 内嵌的128 KB闪存由多个8 KB扇区组成,面向用户可信根服务、关键实时例程执行和外部存储器的简单配置。
  • L1缓存(16 KB的I-缓存 +16 KB的D-缓存)提高外部存储器的执行性能。

安全性

STM32H7B0集成了:

  • 加密/哈希硬件加速
  • 在Octo-SPI外部串行闪存上实时解密
  • STM32H755还支持安全固件安装(SFI)嵌入式安全服务,可在执行初始程序时执行安全验证并保护软件IP。
  • 安全启动和安全固件升级(SBSFU)

高能效

  • 多电源域架构可实现将各电源域配置为低功耗模式,进而优化功耗效率。
  • 内置SMPS,用于降低电源电压还可用于为外部电路供电,以及特定应用情况下结合LDO共同使用。
  • 在内核运行模式(外设外设关)和SMPS情况下,典型功耗为120 µA/MHz @VDD = 3.3 V和25 °C

图形

  • LCD-TFT控制器接口支持双层图形
  • Chrom-ART Accelerator™提高了图形内容创建速度,并为其它应用节省了MCU内核处理带宽
  • Chrom-GRC™优化RAM使用
  • JPEG硬件加速器,可进行快速JPEG编码和解码,从而减轻CPU编解码负荷。

片内外设

  • 多达35个通信接口,包括FD-CAN、USB2.0高速/全速、照相机接口、并行同步数据输入/输出从接口(PSSI)
  • 可利用带有32位并行接口(支持SRAM、PSRAM、NOR、NAND和SDRAM存储器)或双模Quad-SPI串行闪存接口的灵活存储控制器轻松扩展外部存储器。
  • 模拟外设:双16位ADC
  • 多个频率高达280 MHz的16和32位定时器

STM32H7B0超值系列提供128 KB的Flash存储器,具有分散结构的1.4 MB SRAM:192 KB的TCM RAM(包括64 KB的ITCM RAM和128 KB的DTCM RAM,用于时间关键型程序或数据),1.18 MB的用户SRAM,以及用于在最低功耗模式下保存数据的备份域4 KB SRAM。另外,它提供64至176引脚的BGA和LQFP封装型号。