CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

STM32 F0x1 具有更高的集成度来提供更好的用户体验

STM32F0x1微控制器面向需要32位性能的8位和16位应用,例如家庭娱乐产品、家用电器和工业设备。该系列产品具有16~256KB片上Flash存储器、多至32KB的SRAM,多种通信接口包括USART、SPI、I2C、HMDI CEC,以及16位PWM电机控制定时器。它们采用20到100引脚封装。

ST的STM32 F0x1 系列的最新成员,STM32F091 具有最高八个 USART,提供从48到100引脚的多种封装,包括薄型 WLCSP 和 BGA 变型。其256KB的片上 Flash 和32 KB的 SRAM 允许执行 Java 栈,此外 CAN 2.0a/b 接口为工业或车内音频应用提供了更多的通信能力。

STM32MCU WIKI
discover STM32 MCUs