CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

STM32F0x8微控制器工作于1.8V +/-8%。它们非常适用于便携式消费电子应用,例如智能手机、配件和媒体设备,与STM32F0系列相同的特性可以帮助开发者获得优势,并且它能在更低电压下工作而不降低或损失处理性能。

1.8V数字电源、分离的I/O供电系统、独立模拟域,这些功能的组合实现了异构系统架构的优势,提供了系统设计的简化和连接成本的节省。STM32F0x8器件是理想的低电压供电微控制器,可维持宽泛的模拟特性动态范围或直接连接USB器件。 

特别推荐