CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

STM32F1 系列

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

STM32F1系列主流MCU

意法半导体的STM32F1系列主流MCU满足了工业、医疗和消费类市场的各种应用需求。凭借该产品系列,意法半导体在全球Arm® Cortex™-M内核微控制器领域处于领先地位,同时树立了嵌入式应用历史上的里程碑。该系列在集成一流的外设和低功耗、低电压运行等基础上实现了高性能,同时还以可接受的价格实现了高集成度,并具有简单的架构和简便易用的工具。

该系列包含五个产品线,它们的引脚、外设和软件均兼容。

  • 超值型STM32F100 - 24 MHz CPU,具有电机控制和CEC功能
  • STM32F101 - 36 MHz CPU,具有高达1MB的Flash
  • STM32F102 – 48 MHz CPU具备USB FS
  • STM32F103 - 72 MHz,具有高达1MB的Flash、电机控制、USB和CAN
  • STM32F105/107 - 72 MHz CPU,具有以太网MAC、CAN和USB 2.0 OTG