CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

STM32F302是采用运行于72 MHz的ARM® Cortex®-M4内核(带FPU和DSP指令)的混合信号MCU。

该器件配有:

  • 最多4个快速和超快速比较器(25 ns)
  • 最多2个具有可编程增益的运算放大器
  • 12位DAC
  • 最多2个5MSPS的超快速12位ADC
  • 快速的144 MHz电机控制定时器(分辨率 < 7 ns)
  • 全速USB和CAN 2.0B通信接口

STM32F303微控制器的工作电压范围2~3.6 V
内存大小32~512 KB,封装的引脚数为32~100。
温度范围是-40到85℃或-40到105℃(结温为125℃)。