CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

STM32F3x8为混合信号MCU,使用ARM Cortex-M4内核(DSP、FPU),运行于72 MHz。
该器件配有:

  • 快速和超快速比较器(<30 ns)
  • 具有可编程增益的运算放大器(PGA)
  • 12位DAC
  • 超快速12位ADC,单通道每秒5 M次采样(工作电压可低至1.8V)
  • 16位sigma-delta ADC、21条单通道或11条差分通道、每条通道均具有7种可编程增益
  • 快速144 MHz电机控制定时器(分辨率 < 7 ns)
  • CAN 2.0B通信接口

STM32F3x8器件由外部稳压器供电,工作于1.8 V +/-8%

它能进一步节省系统功耗,尤其适合低电压工作设备,例如消费电子、游戏应用,或传感器集线器。1.8V的工作电压使其可直接与1.8V的应用处理器接口,但若使用可选的模拟模块单独供电时,可达到最大动态范围的模拟输入。

存储器范围为32到256K字节,封装为32到100引脚。
2014年第三季度将提供384和512 K字节闪存及144引脚的版本。


STM32F3的其他产品线可覆盖不同的电压范围
  1.8V(+/- 8%) 3.3V (2.0V … 3.6V)

通用

STM32F398
STM32F358
STM32F328

STM32F303
STM32F318 STM32F301

高精度测量
(16位ADC)

STM32F378 STM32F373