CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

STM32L4+系列

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

意法半导体扩展了STM32L4技术,提供更优越的性能(最高频率可达120 MHz)、更大容量嵌入式存储(最高达2 MB Flash存储器和640 KB SRAM)、以及更丰富的图形处理能力和连接特性,同时保持一流的超低功耗能力。

STM32L4+系列打破了超低功耗领域的处理性能极限。STM32L4+系列通过执行片内FLASH指令可达到150 DMIPS/409 CoreMark得分的性能,内嵌640KB SRAM能够支持更多高级消费、医疗和工业领域的低功耗应用和设备的需求。

STM32L4+微控制器提供可根据处理需求进行功耗平衡的动态电压调整功能,用于停止模式的低功耗外设(LP UART、LP定时器),安全和防护特性,大量智能外设,以及诸如运算放大器、比较器、12位DAC和16位ADC(硬件过采样)等先进的低功耗模拟外设。

新的STM32L4+系列还内置了高级图形渲染功能,用以实现最先进的用户图形界面。
Chrom‐ART Accelerator™是具备意法半导体专利的2D硬件图形加速器,可以高效处理重复的图形,在实时处理或者更高级的图形操作任务时可以降低主CPU的处理负荷。
Chrom‐ART加速器与内置的大容量SRAM、Chrom‐GRC™全方位显存优化器以及高数据吞吐量的Octo-SPI接口紧密配合,大大提升TFT和DSI控制器的性能,让芯片性能发挥到极致。在基于STM32L4+超低功耗单芯片方案基础上实现“类似智能手机”的图形用户界面。

STM32L4+系列包括不同的产品线:STM32L4R5/S5STM32L4R7/S7 (具有TFT接口)、STM32L4R9/S9(具有MIPI-DSI和TFT接口)以及STM32L4P5/Q5

为了简化移植步骤和为用户提供所需的灵活性,STM32L4+引脚对引脚兼容不同的STM32系列,完全集成到STM32生态体系中。

  • 超低功耗模式:20 nA,有备份寄存器没有RTC(5个唤醒引脚)
  • 超低功耗模式 + RTC:150 nA,具有备份寄存器(5个唤醒引脚)
  • 超低功耗模式 + 4 KB RAM:242 nA
  • 超低功耗模式 + 4 KB RAM + RTC:390 nA
  • 动态运行模式:低至41 μA/MHz
  • 唤醒时间:5 μs

特别推荐

Getting started with STM32L4+