CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

STM32U5 Series

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

STM32U5系列超低功耗微控制器

STM32U5系列提供基于Arm® Cortex®-M33的高级节能微控制器,以满足智能应用最严苛的功耗/性能要求,这些应用包括可穿戴设备、个人医疗器械、家庭自动化和工业传感器。

STM32U5微控制器系列片内集成了高达2Mb的闪存(双扇区)与786 Kb的SRAM,将性能提升到了新的水平。

STM32U5通过8种封装(48~169个引脚)提供众多产品型号,还支持高达125°C的工作环境温度。

可实现一流的能耗水准

  • 能耗基准:
    • 535 ULPMark-CP
    • 149 ULPMark-PP
    • 133000 SecureMark-TLS
  • LPBAM(低功耗后台自主模式)是一种创新型自主电源管理模式,该模式支持直接存储器访问(LPDMA低功耗直接存储器访问),并能在大部分外设处于停机模式的情况下确保自主型外设正常工作,从而节省功耗。
  • 内置SMPS(开关模式电源)降压转换器(可选)
  • 主要功耗性能指标包括:
    • 关断模式下110 nA
    • 待机模式300 nA
    • 停机模式3下为1.7 µA,,具有16 KbB的SRAM可访问
    • 停机模式2下为6.6 µA,全部具有786 KBb的SRAM可访问
    • 运行模式下电流低至19 µA/MHz

增强的安全性

STM32U5系列基于STM32L5 MCU的网络安全功能,其将Arm Cortex-M33内核融合了Arm的TrustZone®技术和意法半导体特定的安全功能集有机融合。该系列该系列引入了最新的创新成果:

  • AES加密与公钥加速器(PKA)现可从硬件上抵御旁路攻击
  • 使用硬件唯一密钥(HUK)的安全数据存储
  • 主动防篡改检测。内部监测功能可在发生非法干扰攻击时擦除安全数据,有助于满足销售点(POS)应用的PCI安全标准委员会(PCI SSC)要求。
  • 目标PSA与SESIP(IoT平台的安全评估标准)达到3级保障

集成、尺寸和性能

  • 确保更强的应用响应能力:
    • Arm Cortex-M33内核的运行频率为160 MHz
    • 全新意法半导体 ART加速器:在内部和外部闪存(8 KB的指令缓存)中均可工作
    • 240 DMIPS和651 CoreMark得分
  • 多达0.5 MB的延长了使用寿命的片上闪存,高达100,000次的读/写周期确保用户数据的可靠存储。
  • 高集成度与技术创新:支持ECC的Flash与SRAM大容量存储器,带功率输出控制器的USB Type-C,CAN FD,14和12位ADC,多功能数字滤波器(MDF)和音频数字滤波器(ADF)
  • 丰富的产品组合:8种封装类型(LQFP48、QFN48、LQFP64、WLCSP90、LQFP100、UFBGA132、LQFP144和UFBGA169)

特别推荐

通过意法半导体公司的博文了解 #STM32U5的最新相关资讯
STM32MCU WIKI
discover STM32 MCUs