CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

STM32U575/585

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

STM32U575和STM32U585微控制器采用运行于160 MHz的Arm® Cortex®‐M33处理器内核,支持面向Armv8-M架构、DSP和浮点单元(FPU)的TrustZone®技术,扩展了STM32超低功耗产品系列及其性能。

  • STM32U575系列提供从1 MB到2 MB Flash存储器,提供48~169引脚封装。

  • STM32U585除了提供2 MB 片内Flash存储器,还提供了额外的硬件加密加速引擎(AES、PKA和OTFDEC)。

所有封装均可选择使用或不使用嵌入式SMPS(DC/DC 降压调节器)。请参照数据摘要。 

特别推荐

STM32MCU WIKI
discover STM32 MCUs