CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

STM32WB 系列

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

双核多协议无线STM32WB微控制器,支持Bluetooth® LE、Zigbee®和Thread®连接

STM32WB无线微控制器基于运行于64 MHz的Arm® Cortex®‐M4核心(应用处理器)和运行于32 MHz的Arm Cortex‐M0+核心(网络处理器),支持Bluetooth LE 5.0和IEEE 802.15.4无线标准(比如ZigBeeThread)。

无线连接

 

超低功耗蓝牙

蓝牙低功耗射频收发器采用蓝牙技术联盟认可的Bluetooth™ 5.0无线协议栈和配置文件,符合Mesh配置文件要求的V1.0蓝牙技术联盟版本,以及适用于任何蓝牙低功耗或专有解决方案(包括Zephyr或Arm Cordio协议栈)的HCI。

IEEE 802.15.4标准、Zigbee、Thread

通用的IEEE 802.15.4 MAC层确保STM32WB可以运行专有协议或全栈,包括Zigbee PRO 2017和低功耗OpenThread Mesh网络协议,为设计人员提供更多将设备连接到物联网(IoT)的选项。提供不同的认证配置,以在设备尺寸和OTA功能方面实现更大自由度,以实现平台优化。

STM32WB MCU可在并发模式下运行支持802.15.4无线协议、Zigbee和OpenThread的蓝牙LE 5.0(蓝牙LE和Zigbee、蓝牙LE和OpenThread),以便部署后在安装和配置期间更方便地管理设备。此功能大大提高了这项技术的易用性和整体用户体验。

主要特性

 

概述

两个完全独立的核心使STM32WB MCU的创新型架构针对实时执行(与无线电相关的软件处理)进行了优化,依靠灵活的资源使用和电源管理,实现了更低的BOM成本和更好的用户体验。

STM32WB MCU系列采用与超低功耗STM32L4微控制器相同的开发技术,提供相同的数字和模拟外设,适用于需要延长电池寿命和复杂功能的应用。

  • STM32WBx5无线微控制器(有多种封装和不同的内存大小可选),为用户提供了增强的性能和灵活性,以应对不同级别的复杂性。
  • STM32WBx0超值系列侧重于基本配置,为开发人员提供功能优化且经济划算的解决方案。

系统外设

  • STM32WBx5系列具有很多种通信功能,包括实用的无晶振USB 2.0 FS接口、音频支持、LCD驱动、触摸感应、多达72个GPIO、用于优化功耗的集成SMPS和多种低功耗模式以最大限度地延长电池寿命。
  • STM32WBx0 超值系列面向入门级解决方案,提供基本的外设组合(降低了温度范围。

该产品系列使STM32生态系统趋于完整,提供了从产品定义到原型设计阶段,再到最终平台定义的全面灵活性。

安全与ID

除了其无线和超低功耗特性以外,STM32WB微控制器还嵌入了一些安全功能,这些功能可降低设备维护需求,并确保终端设备可信且无法克隆。 

STM32WB微控制器还包含嵌入式安全硬件功能,如256位AES硬件加密、PCROP读写保护、JTAG熔丝位、采用椭圆曲线加密引擎的公钥加密。固件升级服务(FUS)、PCROP和PKA功能确保安全的无线协议栈更新、加密密钥管理和代码保护。

开发生态系统

STM32WB55 Nucleo 套装和STM32Cube生态系统构成完整的软件开发工具组合,便于您快速轻松地开始应用程序的开发。

该工具套装配有STM32WB55 nucleo-64和一个支持BLE的USB电子狗(两者都基于STM32WB微控制器),便于开发人员迅速上手,且支持广泛的无线应用。

STM32WB55 Nucleo 套装完全集成在经过市场验证的STM32Cube生态系统中,提供齐全的嵌入式软件资源和开发工具。

STM32CubeWB MCU软件包是面向嵌入式软件资源的一站式解决方案,配有HAL和LL外设驱动、完整的中间件和无线协议栈(Bluetooth 5.0、OpenThread和ZigBee 3.0),以及各种预配置的软件示例(适用于多种流行的IDE,如Keil MDK-ARM和IAR)。

STM32WB系列兼容STM32CubeMX MCU初始化、配置和代码生成工具,以及用于测试和验证射频性能的STM32CubeMonRF软件。

除了板载调试工具(可以帮助您根据现有案例开发和测试自己的应用),STM32WB55 Nucleo板还有多种内部供电选项,可以通过ST-LINK USB连接器、长寿命的电池单元或外部电源供电。

STM32MCU WIKI
discover STM32 MCUs
ST launched a dedicated STM32 Wireless Youtube Channel
Discover #STM32WB latest news on ST blog

New STM32WB35 and STM32WB30 Value line features optimized

Extending our portfolio of wireless microcontrollers, the feature-optimized STM32WB35 and STM32WB30 Value line enable the design of cost-efficient connected devices running Bluetooth™ LE 5.0 Low Energy, OpenThread or ZigBee 3.0 certified stacks or proprietary. With its energy-saving technologies and embedded security for safe OTA updates, the STM32WB35 and STM32WB30 are ideal for industrial and consumer IoT applications.

The STM32WB35 and STM32WB30 MCUs, housed in a QFN48 package, are now available. Assigned STM32CubeWB softawre is also available.

Get trained watching our dedicated Online Training.

Discover the latest news about STM32WB35 and STM32WB30 on our ST blog!