CATEGORIES

电源管理 Minimize menu

升压稳压器

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

意法半导体提供大量高性能升压开关稳压器,带有同步与异步开关及电荷泵IC。 其他特性包括电流极低的微功率操作、高效率、小尺寸、可调或可同步开关频率和面向LED驱动的电流发生器。

ST8R00是一款具有输出电流截止功能的升压DC-DC转换器。 该升压转换器特别适于用在设计者严格限制PCB面积和成本的情况下。 在蓝光播放器/录像机、膝上型电脑和游戏机等要求严格的应用中,ST8R00大幅降低了PCB面积和生产成本,而不会牺牲性能。

edesign_widget_sc356

特别推荐

转换器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.