MDmesh M5系列

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

意法半导体的550 V和650 V MDmesh M5超结高压MOSFET为太阳能功率转换器、消费者产品电源、电子照明控制、EV/HEV等硬开关应用中的高功率PFC和PWM拓扑进行了优化。

凭借每个硅面的低导通损耗以及各种封装中的低栅极电荷(Qg),我们的MDmesh M5高压MOSFET产品组合可打造新型节能、结构紧凑、性能可靠的电子产品。包括新型4针TO247-4(其专用控制引脚提高了开关效率)和1 mm高表面贴装PowerFLAT 8x8 HV以及PowerFLAT 5x6 HV(其采用裸露金属漏垫提高了散热效率)。这些功率MOSFET属于STPOWER系列。

STPOWER MOSFET关键特性与优势

  • 超低RDS(on),提高了效率,使设计更加紧凑
  • 在RDS(on)和电容曲线之间的最佳折中,增强了高功率PFC中的性能

我们种类繁多的STPOWER产品组合采用先进的封装和防护,提供高可靠性和安全性,帮助设计人员为长寿命、定制型、高效应用找到正确的解决方案。

MDmesh M5 series