MDmesh K5 系列

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

意法半导体的MDmesh™K5 MOSFET系列是目前市场上唯一的超高压超结技术,可确保SMPS(即:计量、焊接、平板电视)、照明(即:LED驱动器、 HID镇流器)、太阳能逆变器、工厂自动化(即工业驱动器)实现最佳效率和安全裕度。功率MOSFET属于STPOWER™系列。

此类超高压功率MOSFET可使设计人员满足生态设计标准(例如,能源之星和欧盟的能源相关产品(ErP)指令)提出的日益严格的功率上限和能效下限要求。可提供800 V、900 V、950 V、1050 V、1200 V、1500 V和1700 V器件。

主要特性

  • 超高BVDSS下具有极好的RDS(on)
  • 高开关速度
  • 800-1700 V BVDSS 额定
  • 利用意法半导体专有的 MDmesh K5 超结技术进行全面开发

主要优势

  • 设计复杂性降低,效率提高
  • 专门针对于反激式LED驱动器拓扑

我们种类繁多的STPOWER™产品组合采用先进的封装和防护,提供高可靠性和安全性,帮助设计人员为客制化的高效应用(将具有很长的使用寿命)找到正确的解决方案。