CLT03-1SC3

批量生产
Education

Single line self powered digital input current limiter in SOT23-8L

下载数据手册
概述
Online design
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
开始
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

数字输入限流器CLT03系列可极大地降低数字输入的功耗。 由于使用输入信号激活设备,因此无需外部电源,并且在关闭状态下不消耗任何电力。
CLT03系列可兼容高端、低端兼容,以及反向插件。可驱动光耦合器或3.3 V LVTTL电路。
借助STEVAL-IFP035V1评估板,可对CLT03-2Q3进行评估,该评估板嵌入了隔离和非隔离式数字输入配置。
  • 所有功能

    • 单、双隔离通道设备
    • 无需电源
    • 数字输入电流限制
    • 使输入符合IEC 61131-2标准的1型和3型特性
    • Deglitch滤波器具有EMC鲁棒性
    • 高边/低边兼容
    • 输入为反向插件兼容
    • 驱动隔离式光耦合器或非隔离式LVTTL数字输入终端
    • 工作环境温度范围为-30°C至125°C
    • 两种封装
      • SOT23-8L - 650 mm间距
      • QFN-16L - 500 mm间距
    • 符合下述标准:
      • IEC 61000-4-2等级1:±4 kV(空气放电)
      • IEC 61000-4-2等级1:±2 kV(接触放电)

特别推荐

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      ST Protection Finder

      批量生产

      用于安卓和iOS的保护产品查找应用

      查找器App ST
      ST Protection Finder

      描述:

      用于安卓和iOS的保护产品查找应用

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - CLT03-1SC3

为您的应用下载所有EDA符号、封装和3D模型,加快您的设计速度。您可以从大量CAD格式中进行选择,以匹配您的设计工具链。

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
CLT03-1SC3
批量生产
SOT23-8L 工业 Ecopack2

CLT03-1SC3

Package:

SOT23-8L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

批量生产

Package

SOT23-8L
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
CLT03-1SC3 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
批量生产
EAR99 NEC Tape And Reel SOT23-8L -40 125 MALAYSIA 0.514 / 100

CLT03-1SC3

供货状态

批量生产

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.514 / 100

ECCN (EU)

NEC

包装类型

Tape And Reel

封装

SOT23-8L

Operating Temperature (°C)

(最小值)

-40

(最大值)

125

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.514 / 100

Country of Origin

MALAYSIA

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商