以太网线路保护器件

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

事实上,并没有规定以太网收发器必须符合IEC 61000标准对浪涌的要求,因此必须对其加以保护。 不同的标准均适用,因为以太网线路被用于包括计算机、多媒体、工业、家庭自动化和电信市场在内的多种应用。

意法半导体’的以太网线路保护器件具有以下特性:

  • 符合电信标准IEC 61000-4-2和IEC 61000-4-5对雷击浪涌的要求
  • 支持多种网速:1G以太网、10/100和10G以太网
  • 根据适用浪涌标准的不同,为RJ45或收发器端提供一级和二级保护

此外,它们还符合上述各个应用的所有浪涌标准的要求。
 

特别推荐