xDSL线路保护器件

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

意法半导体'DSL线路保护器件可以保护DSL网关和DSLAM应用的xDSL线路驱动器免遭全球电信标准定义的浪涌的损害,例如ITU-T K20/K21/K44和Telcordia GR-1089。

意法半导体’DSL线路保护器件具有以下特性:

  • 与所有数据速率兼容,符合ADSL、ADSL2、ADSL2+、VDSL和VDSL2要求,并且电容可控
  • 完整的电压范围,适于所有线路驱动器
  • 提供多种小封装选项

意法半导体'DSL线路保护器件的优势在于它们与所有DSL数据速率兼容,符合浪涌标准的要求,并且能够提供有效保护。
 

特别推荐