引言
- 与功能安全软件相关的主要IEC/ISO标准概述
- 风险定义
- 术语定义(PFH,DC,MTTF,Cat,SFF,HFT)
- 软件“安全”一词的含义和定义
- 软件故障
- 环境:硬件和软件
- 生命周期模型
- 设计模型
- 设计路径1S, 2S, 3S
符合IEC61508的软硬件设计功能安全管理
- 安全计划
- 验证和验证计划(V&V计划)
- 避错计划
- 文档计划
- 需求工程
- 需求可追溯性
- 开发支持工具
- 软件工具资格(T1,T2,T3)
硬件设计
- 硬件架构
- 硬件软件接口
- 硬件设计
- 故障模型
- 故障排除
- 用于FS的EMC
- 降额要求
硬件设计中的故障规避与故障控制技术
- 诊断技术
- 模块集成测试
- PE集成测试
- 故障插入测试
- 分析
- 系统验证
FMEA和PFH,MTTFD计算
- 故障率
- DC(诊断覆盖率)
- HFT
- FMEA流程和示例
- FMEA演练
安全软件设计
- 软件架构
- 硬件软件接口
- 软件模块设计
- 编码
- 编码准则
软件验证和验证方法
- 审核与合格的审核报告
- 测试(静态测试)
- 单元测试
- 模块集成测试
硬件元素诊断
- 故障检测算法
- RAM测试
- ROM测试
- 栈测试
- 软错误问题
- CPU测试
- MMU测试
- DMA,系统管理程序问题
- CACHE问题
- 程序流监控
- 使用特殊安全微控制器
- 软件分区
安全驱动功能符合IEC61800-5-2标准
- 安全子功能(STO,SS1,SS2)
- 安全监控功能(SOS,SLA,SAR,SLS,SSR,SLT,STR,SLP,SLI,SDI,SMT,SCA,SSM,SBC)
- 手动测试
- 与ISO 13849的关系
课堂
持续时间 | 8 |
小时/周 | 8 |
语言 | English, German |
Delivery | Classroom, Online |
亲自动手 | No |
位置 | Brazil, China, France, Germany, Italy, Japan, Poland, Portugal, South Korea, Spain, Sweden, UK, USA |
地点 |