NewTec专注于功能安全和信息安全,在实施复杂系统方面拥有超过三十年的项目经验。
现代系统对技术以及对规范、标准和方法的遵守以及对面向过程的模型方式提出了相当高的要求。几年来,NewTec已在大型项目中成功满足了所有上述要求,他们希望客户能在研讨会上从这些丰富经验中受益。
研讨会可以以内部活动、公开研讨会或网络研讨会的形式开展。
实践中的功能安全该研讨会为您提供相关标准及其使用的简要概述,让您对功能安全进行简单的了解。除了在您的开发项目中嵌入功能安全方面的广泛知识之外,您还将获得有关安全关键型开发的第一步建议。更多...
开发功能安全系统
该研讨会将向您介绍该标准的通用术语,并显示与其他标准的相互依赖性。您可以对产品开发进行分类,并拥有可对成果进行实际评估的工具。此外,您将在一定程度上熟悉该主题,并可以与专家和其他相关人员交换意见。更多...
研讨会服务包:安全第一
作为功能安全的专家,NewTec可为您提供基础和帮助,以便您开始执行标准和相应流程。更多...
研讨会服务包:安全升级
作为功能安全的专家,NewTec可以为您提供基础和协助,以便您开始执行标准和相应的流程。更多...
根据客户的专业知识情况,通常要比上述标准培训多一天。
研讨会服务包:STM32的功能安全
除了通用的功能安全培训之外,NewTec还提供有关如何利用STM32和所提供的X-CUBE-STL进行安全HW-/SW系统设计的特定课程。
持续时间 | 21 |
小时/周 | 21 |
语言 | English, German |
Delivery | Classroom, Online |
亲自动手 | No |
核心议题 | Functional Safety Training, introduction and guidance to Safety and standards, esp IEC61508 and ISO13849. |
地点 |