エネルギー・ディストリビューション

概要
HW評価ツール
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
主要製品
はじめる

エネルギー貯蔵装置は、エネルギー分配ネットワークにますます広く導入されています。その予備容量は、供給の平準化、ピーク負荷の軽減、または負荷時間の移行に利用できます。

次の2つの用途が特に重要です。1つは住宅や商業用ビルにおいて、ピーク時における送配電網からのエネルギー消費量を削減することにより、消費者の電気料金負担を軽減すること、もう1つは、増加する電気自動車(EV)の急速充電サイクルに伴う不安定化や電圧降下の問題を回避することです。

これらのシステムの中心となるパワーコンバータは、送配電網、バッテリ、また場合によっては太陽光パネルとやり取りし、高効率と高い信頼性を維持して動作することが必要です。

競争力のある設計を実現する上で鍵となるのは、半導体の技術と製品です。STは、シリコン・カーバイド(SiC)タイプのパワーMOSFETとダイオード、スーパー・ジャンクション型の高耐圧パワーMOSFETとIGBT、IGBTやMOSFETゲート・ドライバを含む特定アプリケーション向けアナログ製品(ASSP)、STM32マイクロコントローラなど、これらの課題に対応する上で役立つ幅広い製品とソリューションを提供しています。

DC急速充電ステーション
DC急速充電ステーション
電気自動車(EV)がますます実用化されるに伴い、DC急速充電ステーションや...
続きを読む
家庭用バッテリ蓄電システム
家庭用バッテリ蓄電システム
家庭用バッテリ蓄電システムは、太陽光などの再生可能エネルギーを活用することで...
続きを読む
業務用バッテリ蓄電システム
業務用バッテリ蓄電システム
100kW超で動作する業務用バッテリ蓄電システムは、電気使用ピークの平準化...
続きを読む

推奨コンテンツ