ゲーム機

概要
ソリューション
HW評価ツール
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
主要製品
はじめる

ゲーム機は、ビデオ・ゲーム用に最適化された電子機器ですが、その多くにさまざまな追加機能が搭載されています。ゲーム機には、電源接続型とバッテリ駆動型があり、それぞれ設計が大きく異なります。  バッテリ駆動型のポータブル・ゲーム機は、1つもしくは複数のスクリーンとハプティクス・デバイスを搭載しており、比較的軽量です。バッテリ駆動のため、プレイ時間を考慮した設計の最適化が必要となります。電源接続型のゲーム機は、きわめて複雑なビデオ・ゲームを実行できるように設計され、ゲーム専用のCPUやGPU、ヒューマン・マシン・インタフェース(HMI)を搭載し、スクリーン用の内部および外部入出力を備えています。

STは、バッテリ駆動型 / 電源接続型ゲーム機向けにさまざまなソリューションを提供しています。

STは、長期にわたりポータブル・ゲーム機向けの事業を展開しています。高精度の低消費電力モーション・センサや、NFCなどの低消費電力ワイヤレス通信、セキュア・ソリューション、低消費電力マイクロコントローラ、バッテリ / パワー・マネージメント製品により、革新的な機能を実現するテクノロジーを提供しています。

電源接続型のゲーム機向けの主要製品には、DC-DCスイッチング・コンバータなどのパワー・マネージメント・ソリューション、USB Type-C/USB Power Deliveryソリューション、電圧レギュレータなども含まれます。

推奨コンテンツ