車載用ゲートウェイ

概要
HW評価ツール
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
主要製品
はじめる

ゲートウェイは、自動車で使用される各種ネットワーク間でデータを安全かつ確実に相互接続し、転送する中央ハブです。ゲートウェイは、データを共有する各種機能ドメイン(パワートレイン、シャーシおよびセーフティ、ボディ制御、インフォテインメント、テレマティクス、ADAS)間で物理的な隔離とプロトコル変換を行い、信号をルーティングします。

自動車は、ドライビング体験を高める先進的な機能を管理する上で、ますます電子制御ユニット(ECU)に依存するようになっています。ゲートウェイ・コントローラは、各種アプリケーションで使用されるさまざまなECUネットワーク間の通信ブリッジとして基盤的な役割を果たし、CAN(低速/高速)、LIN、ISO-9141、FlexRay、イーサネット・プロトコルなどの外部インタフェースとのデータ交換を管理します。

帯域幅と信頼性を確保し、増加し続ける機能やデータの集積化を実現するという課題に対応するため、STは、車載用マイクロコントローラSPC5、トランシーバ、パワー・マネージメントIC、およびセキュア・エレメント・ソリューションを提供しています。

推奨コンテンツ

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-SPC5EV-ADIS

      量産中

      SPC5-EV-ADIS Graphical User Interface for M0-7 High Side Drivers

      評価ツール用ソフトウェア ST
      STSW-SPC5EV-ADIS

      概要:

      SPC5-EV-ADIS Graphical User Interface for M0-7 High Side Drivers
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      SEL-SPC5

      量産中

      Smart Selector for Micro 32bit Power Architecture products

      車載用製品セレクタ --
      SEL-SPC5

      概要:

      Smart Selector for Micro 32bit Power Architecture products
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      SPC5-UDESTK-SW

      量産中

      SPC5-UDESTK Debugging Software for Windows

      SPC5 ソフトウェア開発ツール PLS
      SPC5-UDESTK-SW

      概要:

      SPC5-UDESTK Debugging Software for Windows

コンバータ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

ダイオード(パワー・ショットキー & FERD)スマート・セレクタ

TVSスマート・セレクタ

Automotive Analog and Power

製品型番 概要
L9616 Automotive High Speed Can Bus Transceiver
L9637 Monolithic bus driver with ISO9141 Interface
L99PM62GXP Power Management IC with LIN and High Speed CAN
L99PM72GXP Advanced Power Management sSstem IC with embedded LIN and high speed CAN Transceiver supporting CAN Partial Networking
製品型番
Automotive High Speed Can Bus Transceiver
Monolithic bus driver with ISO9141 Interface
Power Management IC with LIN and High Speed CAN
Advanced Power Management sSstem IC with embedded LIN and high speed CAN Transceiver supporting CAN Partial Networking

Automotive Microcontrollers

製品型番 概要
SPC584B70E7 32-bit Power Architecture MCU for Automotive General Purpose Applications - Chorus family
SPC58EC80C3 32-bit Power Architecture MCU for Automotive General Purpose Applications - Chorus family
製品型番
32-bit Power Architecture MCU for Automotive General Purpose Applications - Chorus family
32-bit Power Architecture MCU for Automotive General Purpose Applications - Chorus family