製品概要
概要
The STA510F is a monolithic, quad, half-bridge stage in multipower BCD technology. The device can be used as dual-bridge or reconfigured, by connecting the CONFIG pin to the Vdd pin, as single-bridge with double current capability, and as half-bridge (binary mode). The device is particularly designed to make the output stage of a stereo all-digital high-efficiency (FFX) amplifier capable of delivering 100 W + 100 W output power into 6 Ω loads with THD = 10% and VCC = 36 V. In single BTL configuration the device can deliver 200 W into a 3 Ω load with THD = 10% and VCC = 36 V.The device is fully compatible with the FFX®driver device.
The input pins have a threshold proportional to VLpin voltage.
-
特徴
- Minimum input/output pulse width distortion
- 150 mΩ RdsONcomplementary DMOS output stage
- CMOS compatible logic inputs
- Thermal protection
- Thermal warning output
- Undervoltage protection
- No power-on, power-off sequence required
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
20 Dec 2018 | 20 Dec 2018 |
アプリケーションノート (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STA510FTR | 量産中 | PowerSSO 36 | インダストリアル | Ecopack2 | |
STA510FTR
Package:
PowerSSO 36Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
STA510FTR | 2 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | PowerSSO 36 | 0 | 70 | MALAYSIA | 1.7506 / 1k |
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。