TS2012EI

量産中

Filter-free stereo 2 x 2.8 W class D audio power amplifier

データシートのダウンロード Order Direct
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The TS2012EI is a fully-differential stereo class D power amplifier able to drive up to 1.15 W into an 8 Ω load at 5 V per channel. It achieves better efficiency compared to typical class AB audio amps. The device has four different gain settings utilizing two digital pins: G0 and G1.
Pop and click reduction circuitry provides low on/off switch noise while allowing the device to start within 8 ms.
Two standby pins (active low) allow each channel to be switched off separately.
The TS2012EI is available in a Flip Chip 16 bump lead-free package.
  • 特徴

    • Operates from VCC = 2.5 to 5.5 V
    • Dedicated standby mode active low for each channel
    • Output power per channel: 1.15 W at 5 V or 0.63 W at 3.6 V into 8 Ω with 1% THD+N max.
    • Output power per channel: 1.85 W at 5 V into 4 Ω with 1% THD+N max.
    • Output short-circuit protection
    • Four gain setting steps: 6, 12, 18, 24 dB
    • Low current consumption
    • PSSR: 63 dB typ. at 217 Hz.
    • Fast startup phase: 7.8 ms
    • Thermal shutdown protection
    • Flip Chip 16 bump lead-free package

おすすめ製品

推奨コンテンツ

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - TS2012EI

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
TS2012EIJT
量産中
CSP P 0.5 mm インダストリアル Ecopack3

TS2012EIJT

Package:

CSP P 0.5 mm

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CSP P 0.5 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
TS2012EIJT Available at 1 distributors

販売代理店在庫TS2012EIJT

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
MOUSER WORLDWIDE 89 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-04-20

販売代理店

MOUSER

在庫

89

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-04-20

Buy Direct
量産中
EAR99 NEC Tape And Reel CSP P 0.5 mm -40 85 CHINA 0.2888 / 1k

TS2012EIJT

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.2888 / 1k

販売代理店在庫TS2012EIJT

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
MOUSER WORLDWIDE 89 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-04-20

販売代理店

MOUSER

在庫

89

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-04-20

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

CSP P 0.5 mm

Operating Temperature (°C)

(最小)

-40

(最大)

85

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.2888 / 1k

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。