製品概要
概要
The TS419/TS421 is a monaural audio power amplifier driving in BTL mode a 16 or 32 Ω earpiece or receiver speaker. The main advantage of this configuration is to get rid of bulky output capacitors. Capable of descending to low voltages, it delivers up to 220 mW per channel (into 16 Ω loads) of continuous average power with 0.2% THD+N in the audio bandwidth from a 5 V power supply.An externally controlled standby mode reduces the supply current to 10 nA (typ.). The TS419 / TS421 can be configured by external gain-setting resistors.
-
特徴
- Operating from VCC = 2 V to 5.5 V
- Standby mode active high (TS419) or low (TS421)
- Output power into 16 Ω: 367 mW @ 5 V with 10% THD+N max or 295 mW @ 5 V and 110 mW @ 3.3 V with 1% THD+N max.
- Low current consumption: 2.5 mA max.
- High signal-to-noise ratio: 95 dB (A) at 5 V
- PSRR: 56 dB typ. at 1 kHz, 46 dB at 217 Hz
- Short-circuit limitation
- ON/OFF click reduction circuitry
- Available in MiniSO8 and DFN 3x3
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
07 Jun 2019 |
07 Jun 2019
|
パンフレット (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Nov 2020 |
23 Nov 2020
|
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS419IST |
量産中
|
MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
TS419IST | 2 distributors | Free Sample Buy Direct |
量産中
|
EAR99 | NEC | Tape And Reel | MiniSO-8 | - | - | MALAYSIA | 0.2897 / 1k |
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。