製品概要
概要
The TS4962M is a differential Class-D BTL power amplifier. It is able to drive up to 2.3 W into a 4 Ω load and 1.4 W into a 8 Ω load at 5 V. It achieves outstanding efficiency (88 % typ.) compared to classical Class-AB audio amps. The gain of the device can be controlled via two external gain-setting resistors. Pop and click reduction circuitry provides low on/off switch noise while allowing the device to start within 5 ms. A standby function (active low) allows the reduction of current consumption to 10 nA typ.-
特徴
- Operating from VCC = 2.4 V to 5.5 V
- Standby mode active low
- Output power: 3 W into 4 Ω and 1.75 W into 8 Ω with 10 % THD+N max. and 5 V power supply
- Output power: 2.3 W @5 V or 0.75 W @ 3.0 V into 4 Ω with 1 % THD+N max.
- Output power: 1.4 W @5 V or 0.45 W @ 3.0 V into 8 Ω with 1 % THD+N max.
- Adjustable gain via external resistors
- Low current consumption 2 mA @ 3 V
- Efficiency: 88 % typ.
- Signal to noise ratio: 85 dB typ.
- PSRR: 63 dB typ. @217 Hz with 6 dB gain
- PWM base frequency: 250 kHz
- Low pop and click noise
- Available in Flip Chip 9 x 300 μm (Pb-free)
回路ダイアグラム
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
27 Mar 2020 |
27 Mar 2020
|
プレゼンテーション (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
18 Jan 2017 |
18 Jan 2017
|
フライヤ (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
07 Sep 2015 |
07 Sep 2015
|
パンフレット (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Nov 2020 |
23 Nov 2020
|
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS4962MEIJT |
量産中
|
CSP P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS4962MEIKJT |
量産中
|
CSP P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
TS4962MEIJT | 3 distributors | Buy Direct |
量産中
|
EAR99 | NEC | Tape And Reel | CSP P 0.5 mm | -40 | 85 | CHINA | 0.1918 / 1k | |
TS4962MEIKJT | 2 distributors | Buy Direct |
量産中
|
EAR99 | NEC | Tape And Reel | CSP P 0.5 mm | - | - | CHINA |
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。