製品概要
概要
The TS4994 is an audio power amplifier capable of delivering 1W of continuous RMS output power into an 8Ω load @ 5V. Due to its differential inputs, it exhibits outstanding noise immunity. An external standby mode control reduces the supply current to less than 10nA. An STBY MODE pin allows the standby to be active HIGH or LOW (except in the MiniSO-8 version). An internal thermal shutdown protection is also provided, making the device capable of sustaining short-circuits.The device is equipped with common mode feedback circuitry allowing outputs to be always biased at VCC/2 regardless of the input common mode voltage.
The TS4994 is designed for high quality audio applications such as mobile phones and requires few external components.
-
特徴
- Available in DFN10 3x3 (0.5mm pitch) & MiniSO-8
- Ultra fast startup time: 15ms typ.
- All lead-free packages
- Ultra-low consumption in standby mode (10nA)
- 90dB CMRR @ 217Hz
- Differential inputs
- 100dB PSRR @ 217Hz with grounded inputs
- Near-zero pop & click
- 1W rail-to-rail output power @ VCC =5V, THD = 1%, F = 1kHz, with 8Ωload
- Selectable standby mode (active low or active high)
- Operating range from VCC = 2.5V to 5.5V
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Sep 2016 | 19 Sep 2016 |
プレゼンテーション (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
18 Jan 2017 | 18 Jan 2017 |
パンフレット (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Nov 2020 | 23 Nov 2020 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS4994IQT | NRND | VDFPN 10 3x3x1.0 | インダストリアル | Ecopack1 | |
TS4994IST | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
TS4994IST | 3 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | MiniSO-8 | - | - | MALAYSIA | 0.43 / 1k | |
TS4994IQT | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | Buy Direct | NRND | EAR99 | NEC | Tape And Reel | VDFPN 10 3x3x1.0 | - | - | MALAYSIA | 0.3834 / 1k |
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。