CATEGORIES

車載用アナログ & パワーIC Minimize menu

車載用ファストリカバリ・ダイオード

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STのオートモーティブ・グレード超高速ダイオード(AEC-Q101認定取得済み)は、オンボード・チャージャ(OBC)2次側の整流だけでなく、多くの車載機器に含まれるDC-DCコンバータでの使用を目的に開発された製品です。最低-40°C、最高+175°Cの接合温度での動作を保証しています。 

これらのオートモーティブ・グレード製品は、製品型番の拡張子Yによって識別でき、最も厳格である国際的な自動車品質要件に準拠するために、ダイと完成品両方のレベルで特別なスクリーニング・マトリックスを実施しています。

推奨コンテンツ

AEC-Q101-qualified soft reverse and low forward voltage 600V ultrafast diodes to boost OBC efficiency

Discover ST’s new ‘RQ’ series of automotive-grade 600V ultrafast diodes tailored to boost conversion efficiency in DC/DC converters and on-board chargers (OBCs).
The new STTH15RQ06-Y, STTH30RQ06-Y and STTH60RQ06-Y – 15A to 60A forward current rated – feature a unique trade-off between a soft reverse recovery to reduce electromagnetic interference (EMI) and a low forward voltage (V F) to improve efficiency in DC/DC converters. Samples are available in the D²PAK surface-mount and TO-220AC and DO-247 through-hole package versions.