製品概要
概要
The L9616 is a bidirectional transceiver for signal conditioning and processing in connection with a CAN controller. Data rates of up to 1 Mbaud are supported using either shielded or non-shielded pair of lines.-
特徴
- AEC-Q100 qualified
- ISO/DIS 11898 up to 1 Mbaud
- Transmitter:
- Generation of differential output signals
- Short circuit protected from -5 V to 36 V, detection and shutdown
- Slope control to reduce RFI and EMI
- Two states adjustable slope control (≤1 Mbaud / ≤250 Kbaud)
- Receiver:
- Differential input with high interference suppression
- Common mode input voltage range (VCOM) from -2 V to VS+3 V
- ESD protection level up to 4 kV
- Package: SO-8
回路ダイアグラム
おすすめ製品
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
14 Jun 2016 |
14 Jun 2016
|
パンフレット (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Mar 2020 |
23 Mar 2020
|
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L9616 |
量産中
|
SO-8 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
L9616-TR |
量産中
|
SO-8 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
L9616 | 3 distributors |
量産中
|
EAR99 | NEC | Tube | SO-8 | -40 | 150 | CHINA | 0.6 / 1k | ||
L9616-TR |
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
量産中
|
EAR99 | NEC | Tape And Reel | SO-8 | -40 | 150 | CHINA | 0.6 / 1k |
製品ステータス
量産中ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
0.6 / 1k製品ステータス
量産中ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
0.6 / 1k(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。