製品概要
概要
The L9912 is a controlled multifunctional alternator regulator intended to be used in cars, commercial and agricultural vehicles. It supports 12 V system. The control can be achieved through different communication protocols: RCV, PCM, C_term. It is a System-In-Package solution with smart power alternator regulator IC coupled with a 8-bit microcontroller (non-monolithic approach). It includes the control section, fault diagnostic circuit which drives a warning lamp, and the protection against short circuits. This device regulates in closed loop the output of an automotive generator by controlling the field winding current by means of a Pulse-Width Modulation (PWM) of an external high side or low side driver at fixed frequency.-
特徴
- AEC-Q100 qualified
- System in package smart power alternator regulator and 8-bit microcontroller (non-monolithic approach)
- Protected high/low side field pre-driver for external MOS
- Field short circuit protection
- Regulated voltage driven by ECU (programmable protocol driven)
- Regulated voltage thermally compensated (without protocol)
- Lamp driver (wake up and warning detection)
- Self start function
- Load response control (LRC)
- Field monitor (FM) output
- Thermal shutdown
- Package TQFP44EP (10 x 10 mm)
注目ビデオ
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Jan 2016 | 19 Jan 2016 | |||
14 May 2018 | 14 May 2018 |
アプリケーションノート (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L9912TR | 量産中 | TQFP 44 10x10x1.0 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
L9912TR | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | TQFP 44 10x10x1.0 | -40 | 150 | - |
製品ステータス
量産中ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。