製品概要
概要
L9918 is an alternator voltage regulator equipped with LIN protocol interface. The device is intended to be used in automotive application for 12 V systems. The presence of NVM cells for device parameters programmability makes it suitable for a wide range of charging application.-
特徴
- AEC-Q100 qualified
- Closed loop voltage control
- Regulated voltage with thermal compensation function
- High side excitation driver with internal freewheeling circuit
- Load response control (LRC) and Return LRC
- Self-start activation by phase signal
- Current limitation and overcurrent protection
- Thermal protection
- Physical Layer compliant with LIN 2.2A spec.
- Data Link Layer compliant with LIN 1.3, 2.1, 2.2 and 2.2A specification
- 13 sets of LIN frames selectable
- Configurable parameters (see NVM parameter table A1)
- Configurable for 5, 6, 7, 8 or 9 pole pair alternator
- Compliant to VDA LIN-Generator-Regulator specification
- Full ISO26262 compliant, ASIL-B systems ready
- Available as Bare die as well as in PENTAWATT In Line (TO220-5) package
注目ビデオ
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
12 Jun 2019 | 12 Jun 2019 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L9918 | 量産中 | PENTAWATT 5 | オートモーティブ | Ecopack1 | |
L9918BDTR | 量産中 | DICE SAWN T&R | オートモーティブ | N/A | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
L9918 | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | EAR99 | NEC | Tube | PENTAWATT 5 | -40 | 150 | MOROCCO | 4.2 / 1k | ||
L9918BDTR | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DICE SAWN T&R | -40 | 150 | ITALY | 3.2 / 1k |
製品ステータス
量産中ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
4.2 / 1k製品ステータス
量産中ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
3.2 / 1k(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。