製品概要
概要
The L9950 and L9950XP are microcontroller driven multifunctional door actuator driver for automotive applications.Up to five DC motors and five grounded resistive loads can be driven with six half bridges and five highside drivers. The integrated standard serial peripheral interface (SPI) controls all operation modes (forward, reverse, brake and high impedance). All diagnostic informations are available via SPI.-
特徴
- One full bridge for 6A load (Ron=150 mΩ )
- Two half bridges for 3A load (Ron=300 mΩ )
- Two half bridges for 1.5A load (Ron=800 mΩ )
- One highside driver for 6A load (Ron=100 mΩ )
- Four highside drivers for 1.5 A load (Ron=800 mΩ )
- Programmable softstart function to drive loads with higher inrush currents (i.e. current >6 A,>3 A,>1.5 A)
- Very low current consumption in standby mode (IS < 6 μA typ; ICC <25 μA typ; Tj ≤ 85 °C)
- All outputs short circuit protected
- Current monitor output for 300 mΩ, 150 mΩ and 100 m highside drivers
- All outputs over temperature protected
- Open load diagnostic for all outputs
- Overload diagnostic for all outputs
- Seperated half bridges for door lock motor
- PWM control of all outputs
- Charge pump output for reverse polarity protection
回路ダイアグラム
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Sep 2016 | 19 Sep 2016 |
フライヤ (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
27 Feb 2020 | 27 Feb 2020 |
セレクション・ガイド (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
02 Mar 2021 | 02 Mar 2021 | |||
16 Apr 2021 | 16 Apr 2021 |
パンフレット (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
17 Mar 2021 | 17 Mar 2021 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L9950XP | NRND | PowerSSO 36 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
L9950XPTR | 量産中 | PowerSSO 36 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
L9950XP | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | NRND | EAR99 | NEC | Tube | PowerSSO 36 | -40 | 150 | MALAYSIA | 3.1655 / 1k | ||
L9950XPTR | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | PowerSSO 36 | -40 | 150 | MALAYSIA | 3.1655 / 1k |
製品ステータス
NRNDECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
3.1655 / 1k製品ステータス
量産中ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
3.1655 / 1k(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。