Product overview
概要
The TN6050HP-12WY is an automotive grade SCR thyristor designed for applications such as automotive and stationary battery chargers. This SCR thyristor, rated for a 60 A RMS power switching, offers superior performances in peak voltage robustness up to 1400 V and surge current handling up to 600 A sine wave pulse. Its key features allow the design of functions such as AC switch and AC-DC controlled rectifier-bridge.The TN6050HP-12WY is available in TO-247 package, ideal for a maximum thermal performance.
-
All features
- AEC-Q101 qualified
- High junction temperature: 150 °C
- AC off state voltage: +/- 1200 V
- Nominal on-state RMS current: 60 ARMS
- High EFT noise immunity: 1000 V/μs
- Max. gate triggering current: 50 mA
- ECOPACK2 compliant component
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
04 Mar 2021 |
04 Mar 2021
|
アプリケーションノート (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
03 Apr 2020 |
03 Apr 2020
|
フライヤ (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Oct 2017 |
19 Oct 2017
|
|||
28 Sep 2020 |
28 Sep 2020
|
|||
29 Nov 2019 |
29 Nov 2019
|
パンフレット (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Mar 2020 |
23 Mar 2020
|
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TN6050HP-12WY |
量産中
|
TO-247 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Junction Temperature (°C) (max) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 詳細情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TN6050HP-12WY | 3 distributors | Buy Direct |
量産中
|
EAR99 | NEC | Tube | TO-247 | - | - | 150 | CHINA | 3.341 / 10 |
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。