Product overview
概要
The audioprocessor TDA7342 is an upgrade of the TDA731X audioprocessor family. Due to a highly linear signal processing, using CMOS-switching techniques instead of standard bipolar multipliers, very low distortion and very low noise are obtained. Several new features like softmute, and zero-crossing mute are implemented. The soft Mute function can be activated in two ways:Very low DC stepping is obtained by use of a BICMOS technology.
-
All features
- All functions programmable via serial I2C bus
- Four speaker attenuators
Four independent speakers control in 1.25dB steps for balance and fader facilities Independent mute function - Input multiplexer
Two stereo and one mono inputs One quasi differential input Selectable input gain for optimal adaptation to different sources - Volume control in 0.3dB steps including gain up to 20dB
- Fully programmable loudness function
- Bass and treble control
- Zero crossing mute, soft mute and direct mute
回路ダイアグラム
注目ビデオ
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Sep 2016 |
19 Sep 2016
|
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
E-TDA7342N |
NRND
|
LQFP 32 7x7x1.4 mm | オートモーティブ | Ecopack2 |
|
E-TDA7342N
Package:
LQFP 32 7x7x1.4 mmMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
E-TDA7342N |
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
NRND
|
EAR99 | NEC | Tray | LQFP 32 7x7x1.4 mm | - | - | MALAYSIA |
製品ステータス
NRNDECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。