TDA7565

量産中

Intelligent high efficiency (class SB) quad BTL ouput with full I2C diagnostics, built in step up and mute input

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The TDA7565 is a new BCD technology quad bridge type of car radio amplifier in Flexiwatt27 package specially intended for car radio applications. Thanks to the DMOS output stage the TDA7565 has a very low distortion allowing a clear powerful sound.
The built-in voltage converter control block assures a very high output power with an extremely low number of added components.
Furthermore, the converter makes the TDA7565 compliant to the most recent OEM specifications for low voltage operation (so called 'start-stop' battery profile during engine stop), helping car manufacturers to reduce the overall emissions and thus contributing to environment protection.
  • 特徴

    • Multipower BCD technology
    • DMOS power output
    • Non-switching high efficiency amplifier
    • Switching high efficiency voltage converter
    • High output power capability:
      • 4 x 41 W max @ Vs= 14.4 V
      • 4 x 59 W @ Vs= 14.4 V and PWM = 17.5 V
    • Full I2C bus driving:
      • Standby
      • Independent front/rear soft play/mute
      • Selectable gain 26 dB - 12 dB (for low noise line output function)
      • High efficiency enable/disable
      • Voltage converter enable/disable
      • Regulated voltage selection
      • Switching frequency selection
    • Hardware mute function
    • Full fault protection
    • DC offset detection
    • Four independent short circuit protection
    • Clipping detector with selectable threshold(1 % / 10 %) via I2C bus

推奨コンテンツ

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - TDA7565

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
TDA7565
量産中
FLEXIWATT FM2 27 オートモーティブ Ecopack2

TDA7565

Package:

FLEXIWATT FM2 27

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

FLEXIWATT FM2 27

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
TDA7565

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
EAR99 NEC Tube FLEXIWATT FM2 27 -40 105 CHINA 5.5 / 1k

TDA7565

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

5.5 / 1k

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tube

パッケージ

FLEXIWATT FM2 27

Operating Temperature (°C)

(最小)

-40

(最大)

105

Budgetary Price (US$)* / Qty

5.5 / 1k

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。