Power Architecture®テクノロジーをベースにしたSPC56 APライン車載用32bitマイクロコントローラは、モータ制御、ブレーキ、VSCシステム、ボディ制御モジュール、およびハイブリッドEV / フルハイブリッド・アプリケーションなどに幅広く対応するコスト競争力に優れたソリューションを提供します。
SPC56 APラインは動作周波数64MHzのデュアルコア搭載で、最大1MBのFlashメモリとタイマ、および3つのCANインタフェースとADコンバータを備えています。
拡張性に優れた演算能力やメモリ・サイズ、およびインタフェースに加え、SPC5 Pラインと完全な互換性を持っているため、ソフトウェアを簡単に移行することができます。これにより、アプリケーションに応じて最適な性能を提供することができます。
SPC56 Pライン / SPC56 APライン・スケーラビリティ対応表
注目ビデオ
-
SPC56AP60L3
32-bit Power Architecture MCU for Automotive Chassis and Safety Applications
-
SPC56AP54L3
32-bit Power Architecture MCU for Automotive Chassis and Safety Applications
-
SPC56AP60L5
32-bit Power Architecture MCU for Automotive Chassis and Safety Applications