SPC56 Cライン汎用車載マイコン
ボディおよびゲートウェイ・アプリケーション向けに設計されたSTのSPC56(Bolero)32bit Power Architecture®マイコンのCラインは、LIN、SPI、USART、CAN、FlexRay、Ethernetといった多様な通信プロトコルをサポートする車内ネットワークへの接続が求められるモジュールのニーズに対応しています。
また、リアルタイムの車両照明向けソリューション、包括的な負荷診断、および高速なウェイクアップ機能を備えた低消費電力スタンバイ・モードを提供します。
お客様のアプリケーションに合わせて最もコスト効率の高いソリューションを提供するため、STは2つの性能レベルを提供しています。
SPC56 0Cラインマイコン
- シングルe200z0コア@64MHz
- 最大512KBのECC付きFlashメモリ、最大48KBのECC付きRAM
- ADC x 1、CAN x 6
SPC56 ECラインマイコン
- デュアルe200z4コア@120MHzおよびシングルe200z0コア@80MHz
- 最大3MBのECC付きFlashメモリ、最大256KBのECC付きRAM
- ADC x 2、CAN x 6、Ethernet x 1
注目ビデオ
-
SPC56EC70L7
32-bit Power Architecture MCU for Automotive Body and Gateway Applications
-
SPC560C50L3
32-bit Power Architecture MCU for Automotive Body and Gateway Applications
-
SPC56EC74L7
32-bit Power Architecture MCU for Automotive Body and Gateway Applications
-
SPC56EC64L7
32-bit Power Architecture MCU for Automotive Body and Gateway Applications
-
SPC56EC74L8
32-bit Power Architecture MCU for Automotive Body and Gateway Applications
-
SPC560C50L1
32-bit Power Architecture MCU for Automotive Body and Gateway Applications