SPC56 Dライン汎用車載マイクロコントローラ
STのSPC56 Dライン(Bolero)は、8bitソリューションから32bitソリューションに移行する車載アプリケーション向けに設計されたPower Architecture®ベースの32bitマイクロコントローラであり、SPC56シリーズのエントリレベルのマイコンです。
小型パッケージかつ少ないメモリ領域で、12bit ADCなどの機能を実装しています。また、リアルタイムの自動車ライト用ソリューションや包括的な負荷診断、および高速ウェークアップ機能を備えた低消費電力のスタンバイ・モードを提供します。
SPC56 Dライン汎用車載マイクロコントローラには、以下の特徴があります。
- e200z0シングル・コア@ 48MHz
- 最大256KBのECC付きFlashメモリおよび最大16KBのECC付きRAM
- ADCおよびCAN x 1
注目ビデオ
-
SPC560D40L3
32-bit Power Architecture MCU for Automotive Body and Gateway Applications
-
SPC560D30L1
32-bit Power Architecture MCU for Automotive Body and Gateway Applications
-
SPC560D40L1
32-bit Power Architecture MCU for Automotive Body and Gateway Applications
-
SPC560D30L3
32-bit Power Architecture MCU for Automotive Body and Gateway Applications